Système d’entourage, joint de remplissage 8
Variante sélectionnée

Système d’entourage, joint de remplissage 8, gris semblable RAL 7042
0.0.713.40
0.0.713.40
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.713.40 |
|---|---|
| Ligne | ligne X |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 42,55 g/m |
| Unité de livraison | 1 rouleau long. 20 m |
| Matériaux | TPV |
| Couleur | gris semblable RAL 7042 |
| Convient aux salles blanches. | Oui |
Description
Le système d’entourage peut être combiné avec différents remplissages et les lignes X ou XMS. Il n’est pas nécessaire d’encocher les profilés ou les panneaux.
Note : pour faciliter le montage, les profilés aluminium pour la fixation de panneaux doivent être commandés 0,5 mm plus courts que la dimension de coupe calculée.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 20000 | |
| Delivery unit: Roll | Length: 20000 |
Téléchargement CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Numéro du tarif douanier
40069000
Système d’entourage, joint de remplissage 8
Variante sélectionnée

Système d’entourage, joint de remplissage 8, gris semblable RAL 7042
0.0.713.40
0.0.713.40