Profilé de glissement D30


Variante sélectionnée
Profilé de glissement D30, gris semblable RAL 7042 (0.0.634.58)
Profilé de glissement D30, gris semblable RAL 7042
0.0.634.58
Voir tous
Cet article ne peut pas être commandé directement.
Utiliser dans Engineeringtool
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.634.58
LigneLigne D30
Avec protection ESDNon
Poidsp = 74,5 g/m
Unité de livraisoncoupe max. 2000 mm
MatériauxPE-HD
Couleurgris semblable RAL 7042

Description

Des profilés de glissement D30 protègent la surface d’un tube profilé et permettent un transport de marchandises avec peu de frottement. Les conteneurs peuvent glisser ou être poussés sur les barrettes plastiques résistant à l’abrasion. Une variante à sécurité ESD empêche l’accumulation de charges statiques.
Le système de lisse d’item utilise les profilés de glissement pour un guidage en douceur sur des convoyeurs.
Les profilés de glissement avec barrettes de guidage assurent le maintien latéral sur les voies de transport. De plus, on peut placer des remplissages dans une bordure en profilés de glissement.
Il existe des profilés de glissement D30 sans guidage latéral en différentes couleurs. On obtient ainsi un codage couleur simple pour les bâtis et les compartiments.  

Instructions de montage

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  grau grauMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  grau grauMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  schwarz schwarzMaterial:  PE-HD-ESDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  schwarz schwarzMaterial:  PE-HD-ESDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  rot rotMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  rot rotMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  gelb gelbMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  gelb gelbMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  grün grünMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  grün grünMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  orange orangeMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  orange orangeMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  grau grauMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  Seite
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  grau grauMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  Seite
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  grau grauMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  mitte
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  grau grauMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  mitte
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  schwarz schwarzMaterial:  PE-HD-ESDPosition Führungssteg:  Seite
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  schwarz schwarzMaterial:  PE-HD-ESDPosition Führungssteg:  Seite
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  schwarz schwarzMaterial:  PE-HD-ESDPosition Führungssteg:  mitte
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  schwarz schwarzMaterial:  PE-HD-ESDPosition Führungssteg:  mitte

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
Numéro du tarif douanier
39161000