Guidage linéaire KRF 8 80x40

0.0.726.38

* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.726.38
Ligneligne 8
LigneConvoyeurs
Avec protection ESDNon
Inertie, polaireIt = 18,32 cm4
Inertie, x-axeIx = 95,62 cm4
Inertie, y-axeIy = 22,3 cm4
Masse totalem = m1 + H * m2
Force maximale dans la direction yFy max = 2 500 N
Force maximale dans la direction zFz max = 2 500 N
Poidsp = 2,95 kg
Poidsp = 4,51 kg/m
Unité de livraison1 kit
Masse de base (pour une longueur de course de 0 mm)m1 = 3,01 kg
Masse par mm de coursem2 = 4,51 g/mm
accélération maximaleamax  = 10 m/s2
Vitesse maximaleVmax = 10 m/s
Course max.Hmax = 5 760 mm
Couple maximal sur l’axe xMx max = 50 Nm
Couple maximal sur l’axe yMy max = 140 Nm
Couple maximal sur l’axe zMz max = 140 Nm
Marge de sécuritésmin = 20 mm
Portée maximale pour Fy.  = 500 mm
Portée maximale pour Fz.  = 1 100 mm
Couple résistant, x-axeWx = 22,82 cm3
Couple résistant, y-axeWy = 11,15 cm3

Description

Le guidage linéaire KRF 8 80x40 est basé sur le profilé de guidage résistant à la torsion et sur la technologie de glissière innovante de l’unité linéaire KRF. Le profilé en aluminium, à trois rainures 8, dispose de voies en acier haute performance qui guident le chariot à galets croisés sûrement, même à des vitesses élevées et sous une charge momentanée élevée.
Le chariot solide offre de nombreuses possibilités de raccordement. Le jeu des galets peut être réglé depuis l’extérieur ce qui réduit l’effort de maintenance.
Sous la forme d’un guidage linéaire parallèle, le guidage linéaire KRF peut compléter une unité linéaire entraînée pour gérer ensemble des charges lourdes et absorber les moments.
La combinaison de l’unité linéaire KRF et du guidage linéaire KRF est utilisée avec le Range Extender pour cobot qui est disponible sous forme de solution modèle dans la boutique item en ligne. Les axes linéaires permettent un usinage des produits par le cobot dans plusieurs positions.
Le chariot se déplace sur huit galets à friction réduite et à fonctionnement silencieux, disposés en croix. Avec un réglage sans jeu, ils assurent une force de résistance maximale contre les charges provenant de différentes directions. Il faut relubrifier les galets tous les six mois ou après 2500 km.
La flexion maximale fmax du système dépend de la section transversale de profilé sollicitée, de la longueur non soutenue du profilé et de la force. Le flexion ne doit pas dépasser 1 mm/m.
La flexion maximale fmax du système dépend de la section de profilé sollicitée, de la longueur de profilé libre et de la force. Elle ne doit pas dépasser 1 mm/m. Si la linéarité de mouvement est particulièrement importante, il convient de renforcer le profilé de la KRF.

Instructions de montage

Des plaques prémontées aux deux extrémités constituent une butée mécanique solide pour le chariot. Alternativement, on peut faire appel à des éléments d’amortissement, comme le ressort parabolique M8 (0.0.416.39), ou à une butée élastique cylindrique pour absorber les chocs de manière élastique.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23300401
eCl@ss 7.1
23300401
eCl@ss 11.0
23300401
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Numéro du tarif douanier
84879090