Rail de guidage z
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.719.31 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Superficie | S = 4,9 cm2 |
| Inertie, polaire | It = 6,5 cm4 |
| Inertie, x-axe | Ix = 6,08 cm4 |
| Inertie, y-axe | Iy = 10,96 cm4 |
| Poids | p = 1,23 kg/m |
| Unité de livraison | 1 unité de 3000 mm |
| Matériaux | Al, anodisé |
| force d’extraction de rainure admissible | F = 500 N |
| Couleur | naturel |
| Couple résistant, x-axe | Wx = 3,44 cm3 |
| Couple résistant, y-axe | Wy = 5,09 cm3 |
Description
Le guidage de conteneur est fixé à la structure à l’aide des convoyeur à galets St logements D30 (0.0.642.47). Avec deux niveaux d’installation du rail de guidage, on peut réaliser différents espaces entre le convoyeur à galets et les conteneurs. Il est possible de fixer des capteurs ou d’autres équipements à la rainure 8.
L’embout 36x26-47 ESD (0.0.719.33) facilite l’insertion des conteneurs R-KLT.
Dans la position supérieure, un conteneur R-KLT repose sur le rail de guidage et ne touche pas le convoyeur à galets. En vue de l’approvisionnement, le conteneur peut donc être maintenu solidement et en douceur avant d’être poussé de la zone de pose sur un convoyeur à galets.
Variantes
Tri par
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Model: No sides | Material: Al, anodized | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Model: No sides | Material: Al, anodized | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Model: No sides | Material: Al, anodized | |
| Line: LPS | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 4500 | Model: No sides | Material: Plastic (PVC) | |
| Line: LPS | Delivery unit: Piece | Length: 4500 | Model: No sides | Material: Plastic (PVC) | |
| Line: LPS | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 4500 | Model: No sides | Material: Plastic (ABS) | |
| Line: LPS | Delivery unit: Piece | Length: 4500 | Model: No sides | Material: Plastic (ABS) | |
| Line: LPS | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Model: Both sides | Material: Aluminium (natural) | |
| Line: LPS | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Model: Both sides | Material: Aluminium (natural) |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
76042100