Axe charnière D8


Variante sélectionnée
Axe charnière D8x76 (0.0.483.61)
Axe charnière D8x76
0.0.483.61
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 axe, acier inox
2 bagues de blocage, acier zingué
2 vis sans tête Chc M4x4-DIN 916, acier zingué
L = 76 mm

Propriétés

Référence0.0.483.61
Ligneligne 8
Avec protection ESDOui
Poidsp = 55 g
Unité de livraison1 kit

Description

La charnière requise peur être assemblée grâce aux éléments suivants :
a = Paumelle 8 40x40
b = Axe charnière D8x51
On peut combiner des paumelles et des axes différents pour réaliser des charnières.

Par exemple : réalisation d’une charnière avec paumelles 8 80x40.

La charnière requise peur être assemblée grâce aux éléments suivants :
b = Axe charnière D8x51
c = Axe charnière D8x76
d = Paumelle 8 80x40

Variantes

Tri par

Pin length:  51
Pin length:  76
Pin length:  116

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 7.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
UNSPSC 7.0
31162403
Numéro du tarif douanier
73182100