Assortiment de crochets
Données techniques
Étendue de la livraison
1 porte-outil 8
1 porte-objet 8 240x80
2 crochets simples 8 40x20
2 crochets 8 80x20
1 pince à chiffon 8
2 crochets simples 8 80x20
2 crochets 8 40x40
2 crochets 8 80x40
1 crochet double 8 80x20
1 crochet 8 R30
2 crochets 8 R40
2 porte-pince 8 60x30
1 porte-gobelet 8 60x30
1 porte-objet tubulaire D70 avec pot
1 porte-bouteille 8 à insert
Propriétés
| Référence | 0.0.691.15 |
|---|---|
| Ligne | Postes de travail |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 1,56 kg |
| Unité de livraison | 1 kit |
| Couleur | noir semblable RAL 9005 |
Description
Variantes
Tri par
Colour: Black | |
Colour: Grey |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
83025000

Black
Grey