item
Equerre Zn

Equerre Zn


Voir toutes les 9 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.003.21
Ligne ligne 12
Propriété gris alu semblable RAL 9006
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 900 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux GD-Zn

Description

L’équerre Zn permet de réaliser des assemblages de profilés ou de goulottes sans usinage.
Elle est utilisable comme renfort d’assemblage en cas de sollicitations très importantes.
Dans une application particulière, l’équerre permet de fixer des goulottes. L’arrondi du bord intérieur empêche tout endommagement au niveau des câbles.
Plusieurs équerres peuvent être utilisées parallèlement comme renfort des points d’assemblage de profilés de grandes dimensions ou goulottes.
Nota : Vérifier que la charge autorisée sur la rainure du profilé ne soit pas dépassée.
Dans le cas des équerres des séries 6, 8 et 12, des rondelles spéciales sont utilisées en raison de la longueur des vis et pour améliorer la répartition de la force.

Variantes

Tri par

Seria:  5 Wymiar zewnętrzny:  20x20 Kształt konstrukcji:  pojedyncza
Seria:  5 Wymiar zewnętrzny:  40x40 Kształt konstrukcji:  podwójna
Seria:  6 Wymiar zewnętrzny:  30x30 Kształt konstrukcji:  pojedyncza
Seria:  6 Wymiar zewnętrzny:  60x60 Kształt konstrukcji:  podwójna
Seria:  8 Wymiar zewnętrzny:  40x40 Kształt konstrukcji:  pojedyncza
Seria:  8 Wymiar zewnętrzny:  80x80 Kształt konstrukcji:  podwójna
Seria:  8 Wymiar zewnętrzny:  160x80 Kształt konstrukcji:  podwójna
Seria:  12 Wymiar zewnętrzny:  60x60 Kształt konstrukcji:  pojedyncza
Seria:  12 Wymiar zewnętrzny:  120x120 Kształt konstrukcji:  podwójna

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
79070000