Données techniques
Remarque technique
Pas p = 12,7 mm correspondant à ½″
Charge = max. 1.400 N
Allongement 1.400 N = 2,5 - 3 ‰
Propriétés
Référence | 0.0.602.31 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 215 g/m |
Force max. | Fmax. = 1 400 N |
Unité de livraison | 1 rouleau long. 25 m |
Matériaux | Acier, nickelé |
Description
Il n’est pas possible d’insérer des éléments de fixation dans les rainures de profilé équipées d’une chaîne.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Delivery unit: Cut-off | |
Delivery unit: Roll |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23179104
eCl@ss 6.0.1
23170403
eCl@ss 7.1
23179104
eCl@ss 11.0
23170403
eCl@ss 4.0
23170402
eCl@ss 5.0
23170403
eCl@ss 5.1
23170403
UNSPSC 7.0
26111505
UNSPSC 9.0
26111505
eCl@ss 4.1
23170402
Numéro du tarif douanier
73151190