Équerre articulée et équerre de serrage


Variante sélectionnée
Equerre charnière 5 (0.0.437.83)
Equerre charnière 5
0.0.437.83
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

GD-Zn, RAL 9006 gris alu
1 entretoise, acier zingué
2 écrous 5 St M5, zingués
1 vis Chc tête bombée M5x8-ISO 7380, acier zingué
1 vis M5x10, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.437.83
LigneLigne 5
Avec protection ESDNon
Poidsp = 20 g
Unité de livraison1 kit

Description

L’équerre charnière sert de point de rotation pour le profilé à fixer sur l’autre. Quand les vis sont serrées, le réglage en rotation reste possible.
L’équerre charnière sert de point de rotation pour le profilé à fixer sur l’autre. Quand les vis sont serrées, le réglage en rotation reste possible.
Montage avec une équerre charnière et une équerre bride pour ajuster l’angle.

Variantes

Tri par

Řada:  5Závit:  M5Délka závitu:  10Typ drážky:  5 mmModel:  Oboustranný
Řada:  5Závit:  M5Délka závitu:  8Typ drážky:  5 mmModel:  Jednostranný
Řada:  5Závit:  M5Délka závitu:  20Typ drážky:  5 mmModel:  Jednostranný
Řada:  6Závit:  M6Délka závitu:  14Typ drážky:  6 mmModel:  Oboustranný
Řada:  6Závit:  M6Délka závitu:  14Typ drážky:  6 mmModel:  Jednostranný
Řada:  6Závit:  M6Délka závitu:  32Typ drážky:  6 mmModel:  Jednostranný
Řada:  8Závit:  M8Délka závitu:  18Typ drážky:  8 mmModel:  Oboustranný
Řada:  8Závit:  M8Délka závitu:  18Typ drážky:  8 mmModel:  Jednostranný
Řada:  8Závit:  M8Délka závitu:  40Typ drážky:  8 mmModel:  Jednostranný

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
79070000