Lampe RGB multisegment
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
1 lampe RGB multisegment IO-Link 125
1 fixation profilé
Propriétés
Référence | 0.0.721.00 |
---|---|
Tension de service | 24 V DC |
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 151 g |
Température ambiante (de service) | 0 °C … +50 °C |
Type de protection | IP 67 |
Interfaces | IO-Link (V1.1) |
Puissance | 3 W |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | Al, anodisé, naturel |
Consommation de courant | 125 mA |
Description
Le paramétrage est effectué par IO-Link. Les fonctions lumineuses, comme les couleurs, le pilotage individuel des deux segments, la luminosité et le clignotement des différents segments LED sont réglables à volonté. Même sans IO-Link, il est possible de piloter plusieurs couleurs et séquences de clignotement à l’aide des entrées de déclenchement.
Un cache diffuseur 125 (0.0.720.76) peut être rajouté.
Variantes
Tri par
Length: 125 mm | |
Length: 250 mm | |
Length: 480 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 7.1
27110390
eCl@ss 8.0
27110390
eCl@ss 11.0
27110350
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Numéro du tarif douanier
85395200
Lampe RGB multisegment
* Indication obligatoire