Unité linéaire KLE
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.710.86 |
|---|---|
| Ligne | Ligne 5 |
| Avec protection ESD | Non |
| Inertie, x-axe | Ix = 7,3 cm4 |
| Inertie, y-axe | Iy = 11,01 cm4 |
| charge de service maximale | Fx max = 150 N |
| Force maximale dans la direction y | Fy max = 250 N |
| Force maximale dans la direction z | Fz max = 200 N |
| Poids | p = 1,289 kg |
| Poids | p = 1,999 kg/m |
| Poids par mètre du moyen d’entraînement (courroie, chaîne) | mlz = 0,064 kg/m |
| Efficacité | . = 1 |
| Unité de livraison | 1 kit |
| Vitesse maximale | Vmax = 5 m/s |
| Répétabilité | . = 0,1 mm |
| Course max. | Hmax = 2 800 mm |
| Couple d’entraînement maximal | . = 2,2 Nm |
| Couple maximal sur l’axe x | Mx max = 4 Nm |
| Couple maximal sur l’axe y | My max = 8 Nm |
| Couple maximal sur l’axe z | Mz max = 15 Nm |
| Longueur de course | h = 90 mm/tour |
Description
La tension de la courroie crantée et le jeu de chariot sont faciles à régler. La courroie crantée AT3 assure un fonctionnement régulier.
Le kit de protection pour arbre de synchronisation KLE 5 40x40 (0.0.717.72) et la goulotte U 40x40 E avec son couvercle assurent l’habillage de l’arbre de synchronisation.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Baureihe: 5 | Hublänge: 1 ... 2800 | Führungsart: Welle D6 | Zahnriemenbreite: 16 mm | |
| Baureihe: 6 | Hublänge: 1 ... 5750 | Führungsart: Welle D10 | Zahnriemenbreite: 25 mm | |
| Baureihe: 8 | Hublänge: 1 ... 5600 | Führungsart: Welle D14 | Zahnriemenbreite: 34 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Numéro du tarif douanier
84879090