Kit de fixation moteur
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Accouplement à moyeu expansible D16/d13, Al/St/TPU
1 Support de couple 8 40, acier zingué
1 Boîtier d’accouplement D80/d50 BON, Al
3 vis Chc M6x50-DIN 7984, acier zingué
1 Arbre d’entraînement D14, St, noir
2 vis hexagonales M6x25-ISO 4017, acier zingué
1 Clavette DIN 6885-A-5x5x25, St
Propriétés
| Référence | 0.0.705.73 |
|---|---|
| Ligne | Convoyeurs |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 954 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Le réducteur est vissé sur le boîtier d’accouplement et peut être positionné par incréments de 90°. L’arbre d’entraînement est introduit dans l’arbre creux du réducteur sans usinage supplémentaire. L’accouplement à moyeu expansible compense un décalage axial de la poulie d’entraînement.
Variantes
Tri par
| Diamètre d’arbre: ø 16 mm | |
| Diamètre d’arbre: D14 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Numéro du tarif douanier
84313900