Kit de fixation du moteur M
Données techniques
Étendue de la livraison
1 adaptateur moteur D14 D65 M, Al
1 recouvrement poulie d’entraînement 8 40 M, Al
1 boîtier d’accouplement D80/d50, Al
1 accouplement à moyeu expansible D16/d13, Al/St/TPU
1 arbre d’entraînement D14, St, noir
1 clavette DIN 6885-A-5x5x25, St
4 vis Chc M6x50-DIN 7984, acier zingué
4 vis Fhc M6x16-DIN 7991, acier zingué
4 vis hexagonales M6x20-ISO 4017, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.725.79 |
|---|---|
| Ligne | Convoyeurs |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 972 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Le kit de fixation moteur M transmet la puissance du moteur à la poulie d’entraînement. L’arbre d’entraînement est introduit dans l’arbre creux du moteur sans usinage supplémentaire. L’accouplement à moyeu expansible et à couronne élastomère compense des défauts d’alignement de la poulie d’entraînement.
La sortie d’arbre opposée de la poulie d’entraînement est recouverte d’un embout.
Variantes
Tri par
| Diámetro de calibrado: D14 | |
| Diámetro de calibrado: ø 16 mm |
Téléchargement CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Numéro du tarif douanier
84879090