Bande transporteuse


Variante sélectionnée
Bande transporteuse PVC, sans accumulation -160, bleu pétrole (0.0.706.16)
Bande transporteuse PVC, sans accumulation -160, bleu pétrole
0.0.706.16
Voir tous
* Indication obligatoire

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.706.16
LigneConvoyeurs
Avec protection ESDNon
Poidsp = 330 g/m
Unité de livraisoncoupe max. 50 m
MatériauxPVC
Couleurbleu pétrole

Description

Les bandes PVC sans accumulation disposent d’une surface solide à frottement statique accru. Ces bandes transporteuses conviennent donc aux convoyeurs à courroie avec un flux de produits continu et sans accumulation.
La courroie jonctionnée sans fin est fournie à la longueur demandée.
Les bandes transporteuses PVC existent en huit largeurs. Au moment de la commande, veillez à spécifier des dimensions identiques pour la bande transporteuse, la poulie d’entraînement et la poulie de renvoi.
La circonférence des bandes transporteuses est calculée à l’aide de cette formule.

Variantes

Tri par

Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  No acumulableAnchura total:  40 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  No acumulableAnchura total:  80 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  No acumulableAnchura total:  120 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  No acumulableAnchura total:  160 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  No acumulableAnchura total:  200 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  No acumulableAnchura total:  240 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  No acumulableAnchura total:  320 mmBatalla:  640 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  No acumulableAnchura total:  400 mmBatalla:  800 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  AcumulableAnchura total:  40 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  AcumulableAnchura total:  80 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  AcumulableAnchura total:  120 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  AcumulableAnchura total:  160 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  AcumulableAnchura total:  200 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  AcumulableAnchura total:  240 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  AcumulableAnchura total:  320 mmBatalla:  640 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  AcumulableAnchura total:  400 mmBatalla:  800 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de correa dentadaMaterial:  Plástico (PA)Tipo de cinta:  ESD, acumulableAnchura total:  40 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de correa dentadaMaterial:  Plástico (PA)Tipo de cinta:  ESD, acumulableAnchura total:  80 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PUR)Tipo de cinta:  ESD, acumulableAnchura total:  40 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PUR)Tipo de cinta:  ESD, acumulableAnchura total:  80 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PUR)Tipo de cinta:  ESD, acumulableAnchura total:  120 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PUR)Tipo de cinta:  ESD, acumulableAnchura total:  160 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PUR)Tipo de cinta:  ESD, acumulableAnchura total:  200 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PUR)Tipo de cinta:  ESD, acumulableAnchura total:  240 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PUR)Tipo de cinta:  ESD, acumulableAnchura total:  320 mmBatalla:  640 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PUR)Tipo de cinta:  ESD, acumulableAnchura total:  400 mmBatalla:  800 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de correa dentadaMaterial:  Poliuretano termoplástico (TPU)Tipo de cinta:  No acumulableAnchura total:  40 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de correa dentadaMaterial:  Poliuretano termoplástico (TPU)Tipo de cinta:  No acumulableAnchura total:  80 mmBatalla:  500 ... 6000

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.0
23170204
eCl@ss 4.1
23170204
eCl@ss 5.0
23170204
eCl@ss 5.1
23170204
eCl@ss 6.0.1
23170204
eCl@ss 7.1
23170204
eCl@ss 8.0
23170204
eCl@ss 11.0
23170204
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Numéro du tarif douanier
84313900