Profilé 8 80x40 D30
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.729.71 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Superficie | S = 11,58 cm2 |
| Inertie, polaire | It = 3,81 cm4 |
| Inertie, x-axe | Ix = 17,06 cm4 |
| Inertie, y-axe | Iy = 72,27 cm4 |
| Poids | p = 3,138 kg/m |
| Unité de livraison | coupe max. 6000 mm |
| Matériaux | Al, anodisé |
| force d’extraction de rainure admissible | F = 2500 N |
| Couleur | naturel |
| Couple résistant, x-axe | Wx = 8,53 cm3 |
| Couple résistant, y-axe | Wy = 18,37 cm3 |
Description
Le profilé aluminium allégé dans la version item léger possède cinq rainures de profilé ouvertes 8. Le contour du profilé du système de construction modulaire de production allégée affleure la face supérieure.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 |
Calcul de la charge
Calculateur de déflexion
Force appliquée
Longueur est nécessaire
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100
Profilé 8 80x40 D30
* Indication obligatoire