Pied de poteau

0.0.651.44

Ce produit sera bientôt à nouveau disponible pour vous.

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Fixation poteau, St, gris aluminium semblable RAL 9006
3 écrous 8 St M8, acier zingué
2 écrous spéciaux 8 St 2xM8-130 M8, acier zingué
8 rondelles 8 - DIN 125, acier zingué
8 vis hexagonales M8x16 - ISO4017, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.651.44
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 813 g
Unité de livraison1 kit
CoupleM = 25 Nm

Description

Pied de poteau
Le pied de poteau relie les poteaux de garde-corps à la paroi de l’escalier ou au profilé cadre 8 120x40 léger. Sa réalisation permet de fixer les poteaux à différents types d’escalier. Il transmet de façon optimale à la plateforme ou au limon le couple exercé par le poteau.. De ce fait, le poteau ne présente aucune flexion perceptible, produisant ainsi un effet positif sur la stabilité du garde-corps.
Le pied de poteau sert en même temps de fixation à la plinthe réalisée en profilé 8 120x16 E.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73269098