Stratifié compact Pro
* Indication obligatoire
Données techniques
Remarque technique
Tolérance d‘épaisseur ± 8 %
Propriétés
| Référence | 0.0.725.75 |
|---|---|
| Avec protection ESD | Non |
| Poids, spec.superficie | p = 5,4 kg/m2 |
| Unité de livraison | coupe max. 2520x1830 mm |
| Matériaux | Stratifié HPL |
| Couleur | blanc semblable RAL 9016 |
| Convient aux salles blanches. | Oui |
Description
La surface durcie se distingue par une haute résistance chimique aux produits nettoyants agressifs. La surface résiste aussi au gazage avec du peroxyde d’hydrogène (H2O2).
En outre, les panneaux HPL bénéficient d’une très grande résistance à l’abrasion et aux chocs jusqu’aux bordures. Etant donné que le stratifié compact Pro n’est pas sensible aux rayures et à la corrosion, il peut être utilisé comme une alternative aux surfaces en acier inox dans des zones de travail fréquemment utilisées.
La surface fermée réduit durablement de dégazage de composés organiques volatiles (VOC).
Note : Les panneaux en stratifié compact sont à stocker en position couchée jusqu’au moment de l’installation.
- la résistance chimique
- le comportement au nettoyage
- le gazage de H2O2
- le dégazage de composés organiques volatiles (VOC)
Variantes
Tri par
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2520 | Width: 50 ... 1830 | Counter thickness: 4 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2550 | Width: 1860 | Counter thickness: 4 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2520 | Width: 50 ... 1830 | Counter thickness: 10 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2550 | Width: 1860 | Counter thickness: 10 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360490
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Numéro du tarif douanier
39219030
Stratifié compact Pro
* Indication obligatoire