Profilé 8 24x20 D30


Variante sélectionnée
Profilé 8 24x20 D30, naturel (0.0.720.44)
Profilé 8 24x20 D30, naturel
0.0.720.44
Voir tous
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.720.44
Ligneligne 8
Avec protection ESDOui
SuperficieS = 2,12 cm2
Inertie, polaireIt = 0,08 cm4
Inertie, x-axeIx = 1,31 cm4
Inertie, y-axeIy = 0,7 cm4
Poidsp = 0,572 kg/m
Unité de livraisoncoupe max. 6000 mm
MatériauxAl, anodisé
Couleurnaturel
Couple résistant, x-axeWx = 1,09 cm3
Couple résistant, y-axeWy = 0,73 cm3

Description

Le profilé 8 24x20 D30 facilite la construction efficace d’une lisse. Sur la face arrière du profilé aluminium se trouve une rainure 8 pour raccorder le support de lisse 8 D8 (0.0.718.49). Sur la face avant se trouve un contour spécial qui rappelle la rainure 5 et le tube profilé D30. On peut donc enclencher aussi bien le profilé de glissement 5 ESD (0.0.437.15) que le profilé de glissement D30 (0.0.634.59) pour un transport en douceur.
Sans profilé de glissement supplémentaire, les produits transportés peuvent passer directement le long du profilé aluminium anodisé à faible coefficient de frottement.

Instructions de montage

Variantes

Tri par

Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
Orientation

Longueur est nécessaire

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100