Profilé 8 40x40


Variante sélectionnée
Profilé 8 40x40 léger, naturel (0.0.026.33)
Profilé 8 40x40 léger, naturel
0.0.026.33
Voir tous
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.026.33
Ligneligne 8
Avec protection ESDOui
SuperficieS = 6,46 cm2
Inertie, polaireIt = 1,36 cm4
Inertie, x-axeIx = 9 cm4
Inertie, y-axeIy = 9 cm4
Poidsp = 1,74 kg/m
Unité de livraisoncoupe max. 6000 mm
MatériauxAl, anodisé
force d’extraction de rainure admissibleF = 2500 N
Couleurnaturel
Couple résistant, x-axeWx = 4,5 cm3
Couple résistant, y-axeWy = 4,5 cm3

Description

Le profilé 8 40x40 léger est un profilé de construction universel en aluminium anodisé de qualité aux dimensions modulaires de la ligne 8.
Ce profilé alu à poids réduit en version légère d’item dispose de quatre rainures 8 ouvertes.
Les profilés de la ligne 8 sont disponibles dans les versions standard, léger et Economy (E). Grâce à des évidements supplémentaires, un profilé 8 40x40 léger pèse environ 30 % de moins qu’un profilé 8 40x40 de même longueur. Un profilé 8 40x40 E pèse environ 45 % de moins.
En fonction de la charge, il faut tenir compte des moments quadratiques contre la flexion et de la force d’extraction de rainure maximale du profilé retenu.

Variantes

Tri par

Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Typ konstrukcji:  lekkaRowki:  otwarte otwarteIntegracja funkcyjna:  Brak
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3000 Typ konstrukcji:  lekkaRowki:  otwarte otwarteIntegracja funkcyjna:  Brak
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Typ konstrukcji:  lekkaRowki:  otwarte otwarteIntegracja funkcyjna:  Brak
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 6000Typ konstrukcji:  lekkaRowki:  otwarte otwarteIntegracja funkcyjna:  Brak
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Typ konstrukcji:  lekkaRowki:  otwarte otwarteIntegracja funkcyjna:  Brak
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Typ konstrukcji:  lekkaRowki:  otwarte otwarteIntegracja funkcyjna:  Brak
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Typ konstrukcji:  lekkaRowki:  otwarte otwarteIntegracja funkcyjna:  Brak
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Typ konstrukcji:  economyRowki:  otwarte otwarteIntegracja funkcyjna:  Brak
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Typ konstrukcji:  economyRowki:  otwarte otwarteIntegracja funkcyjna:  Brak
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Typ konstrukcji:  standardRowki:  otwarte otwarteIntegracja funkcyjna:  Brak
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3000 Typ konstrukcji:  standardRowki:  otwarte otwarteIntegracja funkcyjna:  Brak
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Typ konstrukcji:  standardRowki:  otwarte otwarteIntegracja funkcyjna:  Brak
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Typ konstrukcji:  lekkaRowki:  1 strona zamknięta 1 strona zamkniętaIntegracja funkcyjna:  Brak
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Typ konstrukcji:  lekkaRowki:  1 strona zamknięta 1 strona zamkniętaIntegracja funkcyjna:  Brak
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Typ konstrukcji:  lekkaRowki:  2 strony zamknięte (90°) 2 strony zamknięte (90°)Integracja funkcyjna:  Brak
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Typ konstrukcji:  lekkaRowki:  2 strony zamknięte (90°) 2 strony zamknięte (90°)Integracja funkcyjna:  Brak
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Typ konstrukcji:  lekkaRowki:  2 strony zamknięte (90°) 2 strony zamknięte (90°)Integracja funkcyjna:  Brak
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Typ konstrukcji:  lekkaRowki:  2 strony zamknięte (90°) 2 strony zamknięte (90°)Integracja funkcyjna:  Brak
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Typ konstrukcji:  economyRowki:  2 strony zamknięte (90°) 2 strony zamknięte (90°)Integracja funkcyjna:  Brak
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Typ konstrukcji:  economyRowki:  2 strony zamknięte (90°) 2 strony zamknięte (90°)Integracja funkcyjna:  Brak
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Typ konstrukcji:  lekkaRowki:  2 strony zamknięte (180°) 2 strony zamknięte (180°)Integracja funkcyjna:  Brak
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Typ konstrukcji:  lekkaRowki:  2 strony zamknięte (180°) 2 strony zamknięte (180°)Integracja funkcyjna:  Brak
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Typ konstrukcji:  economyRowki:  2 strony zamknięte (180°) 2 strony zamknięte (180°)Integracja funkcyjna:  Brak
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Typ konstrukcji:  economyRowki:  2 strony zamknięte (180°) 2 strony zamknięte (180°)Integracja funkcyjna:  Brak
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Typ konstrukcji:  lekkaRowki:  3 strony zamknięte 3 strony zamknięteIntegracja funkcyjna:  Brak
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Typ konstrukcji:  lekkaRowki:  3 strony zamknięte 3 strony zamknięteIntegracja funkcyjna:  Brak
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Typ konstrukcji:  lekkaRowki:  3 strony zamknięte 3 strony zamknięteIntegracja funkcyjna:  Otwór w rowku standardowy (NO)
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Typ konstrukcji:  lekkaRowki:  3 strony zamknięte 3 strony zamknięteIntegracja funkcyjna:  Otwór w rowku standardowy (NO)
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Typ konstrukcji:  lekkaRowki:  wszystkie zamknięte wszystkie zamknięteIntegracja funkcyjna:  Otwór w rowku standardowy (NO)
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Typ konstrukcji:  lekkaRowki:  wszystkie zamknięte wszystkie zamknięteIntegracja funkcyjna:  Otwór w rowku standardowy (NO)

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée

Longueur est nécessaire

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Numéro du tarif douanier
76042100