Crémaillère 8 segment 80
Données techniques
Étendue de la livraison
Segment de crémaillère, acier
Boucle à ressort, acier inox
Propriétés
Référence | 0.0.621.94 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 47 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Drive force max. 1000 N
Radial operating loadFr = tan 20°x drive force = 0.364 x drive force
The radial operating load places an additional load on the castors
of the guide. This must be taken into account
during the design phase!
Drive torquemax. 23 Nm
Drive powermax. 3 kW
Stroke velocitymax. 3 m/s
Accelerationmax. 5 m/s2
Drive rpmmax. 1250 /min
One revolution of the drive wheel corresponds to a distance of 144.0 mm.
Note :
Ne pas installer la crémaillère 8 dans les profilés de type « léger » ou « E ».
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | |
Line: - | Material: Plastic (POM) |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23179101
eCl@ss 7.1
23179101
eCl@ss 4.0
23170701
eCl@ss 4.1
23170701
eCl@ss 5.0
23179101
eCl@ss 11.0
23301091
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
UNSPSC 7.0
26111506
Numéro du tarif douanier
84839081