Bloc d’entraînement de courroie crantée KLE
Données techniques
Étendue de la livraison
1 bloc d’entraînement de courroie crantée, GD-Zn, RAL9006, gris alu
4 embouts, PA-GB, gris
2 embouts D32, PA-GB, gris
4 vis Chc M5x25-DIN 912, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.604.21 |
---|---|
Ligne | ligne 6 |
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 1,19 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Le chariot de guidage dispose de 4 rouleaux, le contact de rouleau est lubrifié (regraissage tous les 6 mois ou après 2500 km)
Les unités linéaires KLE se distinguent par une haute précision et des mouvements linéaires à vibrations réduites.
Variantes
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.1
23170703
eCl@ss 5.0
23301101
eCl@ss 5.1
23301101
eCl@ss 6.0.1
23301190
eCl@ss 7.1
23301190
eCl@ss 8.0
23301190
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 4.0
23170702
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Numéro du tarif douanier
84879090