Roue dentée z10 d12

0.0.730.99


Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 roues dentées z10 d12, acier, noires

Propriétés

Référence0.0.730.99
LigneConvoyeurs
Avec protection ESDOui
Poidsp = 94 g
Unité de livraison1 kit

Description

La roue dentée z10 d12 est utilisée dans les kits de fixation moteur pour convoyeurs à entraînement indirect item. Les deux pignons de chaîne transmettent le couple du moteur à l’aide de la chaîne 3/8" 1x44 (0.0.730.94) à la poulie d’entraînement pour courroies ou courroies crantées.
Les pignons de chaîne durables sont dotés de dents trempées. Si une usure est constatée sur un pignon de chaîne monté, les deux pignons de chaîne doivent toujours être remplacés à l’aide de ce kit.

Instructions de montage

Lors du montage, les deux pignons de chaîne avec la chaîne posée sont placés sur les deux arbres et fixés à l’aide des circlips fournis dans le kit de fixation moteur pour l’entraînement indirect.
Lors de la mise en place du moteur, celui-ci doit se trouver dans la position supérieure des trous oblongs. Le poids propre de l’entraînement suffit pour précontraindre la chaîne de manière appropriée.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23179105
eCl@ss 5.0
23179105
eCl@ss 5.1
23179105
eCl@ss 6.0.1
23179105
eCl@ss 7.1
23179105
eCl@ss 4.0
23170705
eCl@ss 4.1
23170705
UNSPSC 9.0
26111505
UNSPSC 7.0
26111505
eCl@ss 11.0
23170490
Numéro du tarif douanier
73269098