item
Arbre

Arbre


Voir toutes les 15 variantes
20 3 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Dureté HRc 60 ± 2
Rugosité Ra = 0,3 μm, Rz = 1,6 μm
Dureté superficielle mini 0,4 mm
Circularité 4 μm, cylindricité 5 μm/1000 mm

Propriétés

Référence 0.0.356.01
Diamètre d = 6 mm
Propriété brillant
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 0,22 kg/m
Unité de livraison coupe max. 3000 mm
Matériaux Acier, Cf 53, trempé rectifié

Variantes

Tri par

Guide type:  Shaft D6 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D6 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D10 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D10 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D10 Delivery unit:  Piece Length:  6000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D14 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D14 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D14 Delivery unit:  Piece Length:  6000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D14 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Material:  Steel (with additional corrosion-resistant coating)
Guide type:  Shaft D14 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Material:  Steel (with additional corrosion-resistant coating)
Guide type:  Shaft D14 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Material:  Stainless steel
Guide type:  Shaft D14 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Material:  Stainless steel
Guide type:  Shaft D25 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D25 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D25 Delivery unit:  Piece Length:  6000 Material:  Steel

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050704
eCl@ss 4.0
23050704
eCl@ss 4.1
23050704
eCl@ss 5.0
23050704
eCl@ss 5.1
23050704
eCl@ss 6.0.1
23050704
eCl@ss 11.0
23050704
eCl@ss 7.1
23050704
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Numéro du tarif douanier
84831095