Tablette 8 600


Variante sélectionnée
Tablette 8 200-600 (0.0.627.00)
Tablette 8 200-600
0.0.627.00
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Système de poste de travail
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Tablette 8 200, Al, naturel
1 Kit embout pour tablette 8 200, acier, gris aluminium
2 tiges filetées M5x6-DIN 916, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.627.00
LignePostes de travail
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 1,73 kg
Force max.Fmax. = 500 N
Unité de livraison1 kit

Description

Le kit d'adaptation pour tablette 8 est la fixation universelle pour votre tablette - avec ou sans rainure 8.
La surface de rangement pratique sur les postes de travail : il suffit d’accrocher la tablette 8 item dans la rainure du profilé 8, de la fixer et de profiter tout de suite d’une capacité de charge jusqu’à 50 kg.
Etant donné que les tablettes sont utilisées de différentes manières, vous avez le choix entre une tablette ouverte ou équipée d’un rebord périphérique.
Les tablettes 8 200 et 320 sont particulièrement faciles à utiliser. Elles sont prémontées dans une largeur de 600 mm – il suffit de les déballer, de les insérer et de les utiliser !
Pour des longueurs spécifiques, il existe des profilés à la découpe, si nécessaire à compléter avec le profilé 5 20x10 (0.0.391.02) et les embouts correspondants.

Variantes

Tri par

Shelf depth:  200Raised Edge:  X
Shelf depth:  200Raised Edge: 
Shelf depth:  320Raised Edge:  X
Shelf depth:  320Raised Edge: 

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 7.0
44111501
UNSPSC 9.0
44111501
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
94039910