Plateformes
Les passerelles et plateformes de travail sont composées d’un cadre de base solide et d’une surface de foulée antidérapante. En partant d’une profondeur de 240 mm, les profilés marches vous permettent de construire une plateforme par incréments de 80 mm jusqu’à une surface de base de 36 m2 avec une profondeur totale de 6080 mm. Selon DIN EN ISO 14122, item recommande une largeur de palier minimale de 600 mm.
7 Résultats