Supports de plateaux 8 420-45°

0.0.686.19


Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Support de plan de travail à droite, gris alu semblable RAL 9006
1 Support de plan de travail à gauche, gris alu semblable RAL 9006
6 vis Chc tête bombée M8x16 ISO 7380, acier zingué
8 vis Chc M6x18 DIN 912, acier zingué
2 écrous 8 St M8, zingués
2 écrous 8 St 2xM8-36, zingués
8 rondelles ISO 7089 - 6 - 200 HV zingué
6 rondelles ISO 7089 - 8 - 200 HV zingué
Notice d’utilisation et de montage

Remarque technique

Capacité de charge : 50 kg

Propriétés

Référence0.0.686.19
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 2,2 kg
Unité de livraison1 kit

Description

Les supports de plateaux 8 420-45° solides permettent de fixer le plateau 25-900x450 et le plateau OCTA-25-1110x555 sur la borne d’installation item. Les plateaux disposent d’écrous à visser sur la face inférieure pour un montage rapide sur les supports à l’aide de quatre vis. La totalité des éléments de fixation nécessaires est fournie.
Les supports de plateaux comportent deux supports. Ils sont fixés sur les rainures du profilé borne d’installation 8 160x160 K76 à une hauteur au choix. Toutes les fonctions du profilé borne d’installation restent utilisables sans entrave.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
94039990