Adaptateur de filetage M6 LH/RH
Données techniques
Étendue de la livraison
1 adaptateur fileté M6 LH/RH T2, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.709.41 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 8 g |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Matériaux | Acier zingué |
Description
Variantes
Tri par
| Design: T1 | |
| Design: T2 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.1
23110807
eCl@ss 5.1
23110807
UNSPSC 9.0
31161704
eCl@ss 7.1
23110807
eCl@ss 4.0
23110807
eCl@ss 5.0
23110807
UNSPSC 7.0
31161704
eCl@ss 6.0.1
23110807
eCl@ss 8.0
23110807
eCl@ss 11.0
23110790
Numéro du tarif douanier
73181535