Bande transporteuse
Variante sélectionnée

Bande transporteuse PVC, sans accumulation -120, bleu pétrole
0.0.706.14
0.0.706.14
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.706.14 |
|---|---|
| Ligne | Convoyeurs |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 242 g/m |
| Unité de livraison | coupe max. 50 m |
| Matériaux | PVC |
| Couleur | bleu pétrole |
Description
La courroie jonctionnée sans fin est fournie à la longueur demandée.
La circonférence des bandes transporteuses est calculée à l’aide de cette formule.
Variantes
Tri par
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: No acumulable | Anchura total: 40 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: No acumulable | Anchura total: 80 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: No acumulable | Anchura total: 120 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: No acumulable | Anchura total: 160 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: No acumulable | Anchura total: 200 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: No acumulable | Anchura total: 240 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: No acumulable | Anchura total: 320 mm | Batalla: 640 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: No acumulable | Anchura total: 400 mm | Batalla: 800 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: Acumulable | Anchura total: 40 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: Acumulable | Anchura total: 80 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: Acumulable | Anchura total: 120 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: Acumulable | Anchura total: 160 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: Acumulable | Anchura total: 200 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: Acumulable | Anchura total: 240 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: Acumulable | Anchura total: 320 mm | Batalla: 640 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: Acumulable | Anchura total: 400 mm | Batalla: 800 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de correa dentada | Material: Plástico (PA) | Tipo de cinta: ESD, acumulable | Anchura total: 40 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de correa dentada | Material: Plástico (PA) | Tipo de cinta: ESD, acumulable | Anchura total: 80 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PUR) | Tipo de cinta: ESD, acumulable | Anchura total: 40 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PUR) | Tipo de cinta: ESD, acumulable | Anchura total: 80 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PUR) | Tipo de cinta: ESD, acumulable | Anchura total: 120 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PUR) | Tipo de cinta: ESD, acumulable | Anchura total: 160 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PUR) | Tipo de cinta: ESD, acumulable | Anchura total: 200 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PUR) | Tipo de cinta: ESD, acumulable | Anchura total: 240 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PUR) | Tipo de cinta: ESD, acumulable | Anchura total: 320 mm | Batalla: 640 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PUR) | Tipo de cinta: ESD, acumulable | Anchura total: 400 mm | Batalla: 800 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de correa dentada | Material: Poliuretano termoplástico (TPU) | Tipo de cinta: No acumulable | Anchura total: 40 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de correa dentada | Material: Poliuretano termoplástico (TPU) | Tipo de cinta: No acumulable | Anchura total: 80 mm | Batalla: 500 ... 6000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.0
23170204
eCl@ss 4.1
23170204
eCl@ss 5.0
23170204
eCl@ss 5.1
23170204
eCl@ss 6.0.1
23170204
eCl@ss 7.1
23170204
eCl@ss 8.0
23170204
eCl@ss 11.0
23170204
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Numéro du tarif douanier
84313900
Bande transporteuse
Variante sélectionnée

Bande transporteuse PVC, sans accumulation -120, bleu pétrole
0.0.706.14
0.0.706.14
* Indication obligatoire