Positionnement
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Support palier, PA, noir
1 Chariot avec dispositif anti-rotation, PA noir
1 Rondelle, acier zingué
1 Accouplement M6, acier zingué
Notice de montage et d’utilisation
Propriétés
| Référence | 0.0.616.65 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 85 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
L’unité de positionnement 8 40 est idéale pour effectuer des réglages de positionnement précis sur des dispositifs divers tels que des unités d’avance, des installations de mesure ou des interrupteurs de proximité ou des équipements de postes de travail.
L’indicateur de position électronique permet d’effectuer des mesures à 0,01 mm près. Il peut être calibré par l’utilisateur et indiquer des cotations en série en plus de la valeur absolue.
Nota : Veuillez noter que l’unité de positionnement associée aux indicateurs de position ne constitue pas un dispositif de mesure. Ce système permet par exemple de régler des positions prédéterminées pour les processus de montage répétitifs.
La fixation de composants sur le chariot de positionnement s’effectue soit à l’aide d’un dispositif anti-rotation s’engageant dans une rainure de profilé 8, soit avec une vis (M6), quel que soit l’élément installé.
Il est possible de compenser le jeu vertical du chariot dans la rainure de guidage grâce à des vis de réglage accessibles par le côté.
La pression maximale Fx dans la direction de déplacement s’élève à 200 N, perpendiculairement à la rainure la force de compression est limitée à 100 N et la force de traction F2 à 50 N sur les éléments coulissants.
LS = H+130 mm (avec indicateur de position numérique)
LS = H+90 mm (sans indicateur de position numérique)
La longueur de la vis d'avance inversée s'élève à :
LSG = H+67 mm
La rotation de la manivelle vers la droite amène le chariot d’avance à s’éloigner de l’utilisateur (le chariot supplémentaire se déplace dans la direction opposée, vers le premier chariot d’avance).
Variantes
Tri par
| Zustellung: Gegenläufig | |
| Zustellung: Gleichläufig |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21020701
UNSPSC 9.0
27112102
eCl@ss 4.0
21020701
eCl@ss 4.1
21020701
eCl@ss 5.0
21020701
eCl@ss 5.1
21020701
eCl@ss 6.0.1
21020701
eCl@ss 11.0
23309090
UNSPSC 7.0
27112102
eCl@ss 7.1
21020701
Numéro du tarif douanier
39269097