Câble de raccordement avec prise de terre standard 5m, noir

0.0.712.79


Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.
Ce composant peut être utilisé dans les applications de salle blanche. Il a été certifié selon ISO 14644-1 (émission de particules), ISO 14644-15 (dégazage) ou selon d’autres règlementations concernant la technique de salle blanche, ou bien il est identique à des articles certifiés. Alternativement le composant peut être qualifié en particulier pour une utilisation dans la production propre en raison de sa fonction ou de son modèle.

Étendue de la livraison

Longueur de câble 5 m (1,5 mm²)
Cosse annulaire, diamètre intérieur 6,5 mm

Propriétés

Référence0.0.712.79
Avec protection ESDNon
Poidsp = 590 g
Unité de livraison1 pce
Couleurnoir
Convient aux salles blanches.Oui

Description

Le câble de connexion, prise de terre standard, avec prise de terre de 5 m est compatible avec la fiche de connexion du bloc multiprises x5 (0.0.627.44) ou avec la barrette connectique Multi (0.0.631.56). Le câble d’une longueur de 5 m dispose d’une ligne séparée à cosse annulaire pour la prise de terre dans des conditions de montage spéciales selon DIN VDE 0100.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.0
27040801
eCl@ss 4.1
27040801
eCl@ss 5.0
27049190
eCl@ss 5.1
27069190
eCl@ss 6.0.1
27069090
eCl@ss 7.1
27069190
eCl@ss 8.0
27069190
eCl@ss 11.0
27069090
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Numéro du tarif douanier
85444290