Données techniques
Étendue de la livraison
2 embouts goulotte, acier noir
2 couvercles, acier noir
8 vis Chc tête bombée M3x6-ISO 7380, acier noir
8 rondelles 3,2-DIN 125, acier noir
8 écrous H M3-DIN 934, acier noir
8 vis à tôle 4,2x16-DIN 7982, acier noir
Propriétés
Référence | 0.0.474.98 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Ligne | ligne 12 |
Ligne | Ligne 5 |
Ligne | ligne 6 |
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 540 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
73269098