Jeu de raccords
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Fixation cube 2D, GD-Al, naturel
2 caches pour fixation cube 8 40, PA, gris semblable RAL 7042
2 vis Chc tête bombée M8x22-ISO 7380, acier zingué
2 rondelles ISO 7092 - 8 - 200 HV, zinguées
Propriétés
Référence | 0.0.698.79 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 143 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Design: 2D | |
Design: 3D |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024900
Jeu de raccords
Sur demande