Données techniques
Étendue de la livraison
1 patte, acier zingué
1 attache rapide 1/2", St
1 douille d’écartement D17/D6-5, acier zingué
1 vis Chc M6x22-DIN 912, acier zingué
1 écrou V 8 St M6, acier zingué
1 pièce d’écartement D12/D6-4, acier zingué
2 rondelles ISO 7093-1-6-200 HV, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.708.59 | 
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 | 
| Avec protection ESD | Oui | 
| Poids | p = 54 g | 
| Unité de livraison | 1 kit | 
Description
La roue dentée z16 D34 (0.0.714.48) sert à transmettre les forces. On la fixe à un profilé D30 lourd à l’aide de la douille de logement D30-43 M35 (0.0.714.50). Les flasques de palier 8 D30 120x30 (0.0.715.23) assurent le montage rotatif du tube profilé.
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
 eCl@ss 8.0
 23179104
eCl@ss 7.1
 23179104
eCl@ss 5.0
 23170403
eCl@ss 5.1
 23170403
eCl@ss 6.0.1
 23170403
eCl@ss 4.0
 23170402
eCl@ss 11.0
 23170490
eCl@ss 4.1
 23170402
UNSPSC 9.0
 26111504
UNSPSC 7.0
 26111504
Numéro du tarif douanier
 73269098