Profilé en U


Variante sélectionnée
Profilé en U 12, naturel (0.0.005.27)
Profilé en U 12, naturel
0.0.005.27
Voir tous
Cet article ne peut pas être commandé directement.
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.005.27
Ligneligne 12
Avec protection ESDNon
Poidsp = 51 g/m
Unité de livraisoncoupe max. 2000 mm
MatériauxPP
Couleurnaturel

Description

Profilé en plastique flexible pour deux applications différentes :
Comme profilé de recouvrement pour cacher les rainures et empêcher la poussière de pénétrer.
Comme profilé de maintien pour les remplissages.
L’utilisation des profilés caches en U de couleurs permet non seulement de boucher les rainures mais aussi d’ajouter une touche de couleur à la strucutre en profilé.
Several colour options
Use of coloured Cover Profiles not only provides a means of covering profile grooves, but also of adding colour to profile structures.

Grey Cover Profiles provide an unobtrusive groove covering
Grey Cover Profiles seal the groove in a colour that blends in well with the aluminium.

Covering cables in the profile groove
The grooves can also be used to protect and hide electrical cables.

Instructions de montage

Lorsqu’il est mis en place avec la face fermée tournée vers le haut, le profilé en U protège la rainure de la saleté.

Variantes

Tri par

Řada:  5Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  1,5–2 mm
Řada:  5Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  1,5–2 mm
Řada:  5Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  1,5–2 mm
Řada:  5Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  1,5–2 mm
Řada:  5Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  bílá, průhledná bílá, průhlednáRozsah tloušťky panelu:  1,5–2 mm
Řada:  5Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  bílá, průhledná bílá, průhlednáRozsah tloušťky panelu:  1,5–2 mm
Řada:  5Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  RAL 7042 (dopravní šedá) RAL 7042 (dopravní šedá)Rozsah tloušťky panelu:  1,5–2 mm
Řada:  5Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  RAL 7042 (dopravní šedá) RAL 7042 (dopravní šedá)Rozsah tloušťky panelu:  1,5–2 mm
Řada:  6Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  2–3,5 mm
Řada:  6Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  2–3,5 mm
Řada:  6Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  2–3,5 mm
Řada:  6Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  2–3,5 mm
Řada:  6Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  bílá, průhledná bílá, průhlednáRozsah tloušťky panelu:  2–3,5 mm
Řada:  6Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  bílá, průhledná bílá, průhlednáRozsah tloušťky panelu:  2–3,5 mm
Řada:  6Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  RAL 7042 (dopravní šedá) RAL 7042 (dopravní šedá)Rozsah tloušťky panelu:  2–3,5 mm
Řada:  6Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  RAL 7042 (dopravní šedá) RAL 7042 (dopravní šedá)Rozsah tloušťky panelu:  2–3,5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  bílá, průhledná bílá, průhlednáRozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  bílá, průhledná bílá, průhlednáRozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  RAL 7042 (dopravní šedá) RAL 7042 (dopravní šedá)Rozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  RAL 7042 (dopravní šedá) RAL 7042 (dopravní šedá)Rozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  RAL 5010 (hořcová modř) RAL 5010 (hořcová modř)Rozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  RAL 5010 (hořcová modř) RAL 5010 (hořcová modř)Rozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  RAL 1018 (zinková žlutá) RAL 1018 (zinková žlutá)Rozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  RAL 1018 (zinková žlutá) RAL 1018 (zinková žlutá)Rozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  RAL 6016 (tyrkysově zelená) RAL 6016 (tyrkysově zelená)Rozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  RAL 6016 (tyrkysově zelená) RAL 6016 (tyrkysově zelená)Rozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  RAL 3003 (rubínově červená) RAL 3003 (rubínově červená)Rozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  RAL 3003 (rubínově červená) RAL 3003 (rubínově červená)Rozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  10Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  4–8 mm
Řada:  10Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  4–8 mm
Řada:  10Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  bílá, průhledná bílá, průhlednáRozsah tloušťky panelu:  4–8 mm
Řada:  10Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  bílá, průhledná bílá, průhlednáRozsah tloušťky panelu:  4–8 mm
Řada:  12Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  6–9,5 mm
Řada:  12Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  6–9,5 mm
Řada:  12Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  bílá, průhledná bílá, průhlednáRozsah tloušťky panelu:  6–9,5 mm
Řada:  12Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  bílá, průhledná bílá, průhlednáRozsah tloušťky panelu:  6–9,5 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
Numéro du tarif douanier
39169050