Module filtre/ventilateur 1200x600 

0.0.716.42


Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.
Ce composant peut être utilisé dans les applications de salle blanche. Il a été certifié selon ISO 14644-1 (émission de particules), ISO 14644-15 (dégazage) ou selon d’autres règlementations concernant la technique de salle blanche, ou bien il est identique à des articles certifiés. Alternativement le composant peut être qualifié en particulier pour une utilisation dans la production propre en raison de sa fonction ou de son modèle.

Étendue de la livraison

1 boîtier FFU 1200x600
1 filtre principal FFU H14 - 1200x600
1 préfiltre FFU M5 - 500x500
Instructions d’utilisation et de montage

Propriétés

Référence0.0.716.42
Avec protection ESDNon
Poidsp = 32,32 kg
Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonpartiellement prémonté
MatériauxAl, nu
Convient aux salles blanches.Oui

Description

Le module filtre/ventilateur 1200x600 (0.0.716.42) est posé, et non pas vissé, sur le système d’entourage, lisse X 8 qui est fixé à la construction de plafond. Le joint PU semi-circulaire du filtre HEPA principal (0.0.712.76) assure une fermeture étanche à l’air qui ne laisse entrer que de l’air purifié dans la zone de travail. Afin de garantir les hautes performances du filtre, celui-ci doit être manipulé avec grand soin pendant le transport et au moment de l’installation.
Le module filtre/ventilateur (0.0.716.42) s’intègre dans la construction de plafond. Le filtre principal H14 - 1200x600 (0.0.712.76) échangeable dispose de deux joints d’étanchéité.
Afin de faciliter la mise en service et le fonctionnement du module filtre/ventilateur 1200x600, le kit de démarrage FFU 230V (0.0.715.83) et le kit d’installation boîte de débit 230V (0.0.715.84) sont proposés. Le kit de démarrage comporte un câble de connexion 230 V ainsi qu’un panneau de commande pour mettre le FFU sous/hors tension et pour commander le flux d’air. Le kit d’installation dispose en plus d’un bloc multiprises commutable.
Un Kit de démarrage FFU 230V peut commander jusqu’à dix modules filtre/ventilateur. Pour cela, les FFU doivent être connectés avec le Câble Ethernet S/FTP (0.0.723.80).

Instructions de montage

Le module filtre/ventilateur est composé d’un boîtier, d’un préfiltre et d’un filtre principal. Tous les composants sont également disponibles sous forme de pièces détachées.

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
UNSPSC 7.0
26111603
eCl@ss 6.0.1
22410190
eCl@ss 7.1
22410190
eCl@ss 8.0
22410190
eCl@ss 5.0
22410101
eCl@ss 5.1
22410101
eCl@ss 11.0
22410190
UNSPSC 9.0
26111603
Numéro du tarif douanier
84213925