Bande LED
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.715.45 |
---|---|
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 46,7 g |
Température ambiante (de service) | -10 °C … +45 °C |
Type de protection | IP 53 |
Tension d’alimentation | . = 24 VDC |
Durée de vie | Lh = 50.000 h (L80/B10) |
Puissance LED | 14,4 W/m |
Unité de livraison | 1 pce, long. 1000 mm |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Length: 1 m | |
Length: 2 m |
Téléchargement CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Numéro du tarif douanier
85395100
Bande LED
Sur demande