Portes
Les profilés portes de la ligne XMS servent à réaliser des portes solides, fermant avec précision, et équipées de cadres en aluminium minces. Les joints de remplissage porte recouvrent le passage de la porte au cadre afin d’écarter la poussière et le bruit. Les panneaux de porte en différents matériaux sont faciles à mettre en place. Les tendeurs évitent le gauchissement des portes et facilitent l’alignement correct.
17 results

Profilé porte X 8 40x40 - XMS
4 Variantes

Profilé porte X 8 80x40 - XMS
2 Variantes

Joint de remplissage
22 Variantes

Profilé adaptateur pour joint porte X 8
2 Variantes

Tendeur profilé porte X 8 - XMS
0.0.650.61

Limiteur d’ouverture de porte 8
0.0.704.24

Charnière X 8 Al FP4
0.0.695.09

Butée pour porte à deux battants 8
0.0.671.94

Serrure X 8 Zn
0.0.652.66

Joint de remplissage porte T2 - XMS, gris semblable RAL 7042
0.0.649.87

Joint de remplissage porte T1 - XMS, gris semblable RAL 7042
0.0.649.88

Joint de remplissage porte 8 - XMS, gris semblable RAL 7042
0.0.649.89

Jeu d’embouts profilé porte X 8 40x40 - XMS
0.0.650.63

Profilé charnière
20 Variantes

Charnière Al légère, jeu de pions D6
0.0.621.16

Charnière Al
13 Variantes
Surfaces fermées
130 Variantes