Barrette de transfert 8 40

0.0.720.82


Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 ferrure barrette de transfert 8 40 gauche, PA
1 ferrure barrette de transfert 8 40 droite, PA
2 vis Fhc M6x22-DIN 7991, acier zingué
2 vis Fhc M5x10-ISO 10642, acier zingué
2 écrous hexagonaux ISO 4035 M5-I5.6I, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.720.82
Ligneligne 8
LigneConvoyeurs
Avec protection ESDOui
Poidsp = 65 g
Unité de livraison1 kit

Description

La barrette de transfert 8 40 minimise l’interstice entre deux convoyeurs item consécutifs. Le dispositif de fixation est vissé sur les ferrures de renvoi 8 40. Un profilé M 20x4 E (7.0.002.62) assure une transition en douceur entre les voies de transport.
Dans le cas de produits à transporter particulièrement légers ou particulièrement lourds ou à des vitesses de transport très lentes, essais approfondis de la barrette de transfert sont nécessaires.

Instructions de montage

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
36120491
eCl@ss 4.0
36121405
eCl@ss 4.1
36121405
eCl@ss 6.0.1
36129104
eCl@ss 7.1
36129104
eCl@ss 8.0
36129104
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
Numéro du tarif douanier
39269097