Données techniques
Étendue de la livraison
1 ferrure de renvoi 8 40 à gauche
1 ferrure de renvoi 8 40 à droite
Propriétés
Référence | 0.0.702.96 |
---|---|
Couple | M = 10 Nm |
Ligne | ligne 8 |
Ligne | FT |
Poids | p = 245 g |
Force max. | Fmax. = 950 N |
Unité de livraison | 1 kit |
Etat de livraison | prémonté |
Description
Les paliers emboîtés dans les poulies assurent une construction particulièrement peu encombrante côté renvoi.
Sur les convoyeurs à courroie, la stabilité directionnelle peut en outre être réglée avec précision à l’aide du kit d’ajustement 8 (0.0.715.05).
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.0
36121405
eCl@ss 4.1
36121405
eCl@ss 6.0.1
36129104
eCl@ss 7.1
36129104
eCl@ss 8.0
36129104
eCl@ss 11.0
36120491
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
Numéro du tarif douanier
84313900