Couvre-joint 8 K 4-5mm
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.693.16 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | noir semblable RAL 9005 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids, spec.longeur | p = 68 g/m |
Unité de livraison | 1 pce, long. 2010 mm |
Matériaux | PP-ESD |
Description
Variantes
Tri par
Colour: Grey | ESD-safe: X | |
Colour: Black | ESD-safe: ✓ |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Numéro du tarif douanier
39169090
Couvre-joint 8 K 4-5mm
Sur demande