Ecrou 8 PA, noir

0.0.436.52


Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.436.52
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 1 g
Force max.Fmax. = 150 N
Unité de livraison1 pce
MatériauxPA-GF
CoupleM = 1,5 Nm
Couleurnoir

Description

Ecrou léger pour fixer les éléments légers (ex. éléments à galet 8 80 ou pancartes) ou pour charges faibles.
La vis Chc tête bombée T4 item est spécialement étudiée pour les écrous 8 PA. Cette vis est auto-taraudeuse à l’intérieur du corps en plastique.
L’écrou PA s’insère à n’importe quel endroit dans la rainure.
Il s’emboîte dans la rainure par 1/4 de tour. Une traction sur l’écrou permet de le fixer dans la rainure.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23110890
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 11.0
23360290
Numéro du tarif douanier
39269097