Kit de guidage porte coulissante


Variante sélectionnée
Guide plaque 8 (0.0.406.66)
Guide plaque 8
0.0.406.66
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

4 guides plaques (2xdroites, 2xgauches), POM noir
4 contre-plaques, POM noir
8 écrous Fhc M5x12-DIN 7991, acier zingué
8 douilles taraudées, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.406.66
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 58 g
Force max.Fmax. = 100 N
Unité de livraison1 kit

Description

Le guide plaque 8 permet la construction de portes coulissantes à partir de panneaux de remplissage sans cadre. La rainure du profilé est utilisée comme guide. Jusqu’à deux panneaux peuvent être guidés dans une rainure.
Un kit guide plaque 8 est nécessaire par porte. La fixation de chaque guide plaque se fait avec deux vis Fhc M5x12-DIN 7991.
Les panneaux d’une épaisseur supérieure à 5 mm doivent être fixés avec des vis Fhc M5x16 DIN 7991.
Selon l’utilisation, les différents guides doivent être vissés de l’intérieur ou de l’extérieur.
Disposition du guide dans la rainure.
En cas d’utilisation de deux portes dans la même rainure, les guides sont en butée en fin de course.
Charge maxi. d’une porte : 10 kg.

Variantes

Tri par

Type de connexion:  Profilé / Profilé
Type de connexion:  Surface / Profilé

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
39269097