MotionKit unité linéaire KGT 6
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Unité linéaire KGT 6 60 P20 – Hub 1400 mm
Kit d’accouplement KGT 6 60 SE 60
Moteur SE 60-150-3-60-AK-B
Unité de commande BL 1-04/C
Câble de puissance BL SC1 04/5, orange
Câble codeur BL AKSC/5, vert
Propriétés
Référence | 0.0.709.18 |
---|---|
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 611 g |
Poids | p = 16,991 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Travel: 600 mm | |
Travel: 1400 mm | |
Travel: 2600 mm |
Téléchargement CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 9.0
26111506
UNSPSC 7.0
26111506
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Numéro du tarif douanier
84879090
MotionKit unité linéaire KGT 6
Sur demande