Roulette pivotante 140x110


Variante sélectionnée
Roulette pivotante D125 140x110 FS (0.0.729.24)
Roulette pivotante D125 140x110 FS
0.0.729.24
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Boîtier, acier, zingué
Roue à roulement à billes
Pare-fils
Corps de roulette PA
Bande de roulement TPU, 94 Sh A, grise

Propriétés

Référence0.0.729.24
LigneLigne D30
Ligneligne 10
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 1,6 kg
Unité de livraison1 pce
Convient aux salles blanches.Non
Capacité de charge250 kg/roulette

Description

La roulette pivotante D125 140x110 FS dispose d’une plaque de fixation de 140x110 mm et d’un boîtier métallique robuste en acier zingué. La capacité de charge est de 250 kg par roulette.
Le rouleau de l’appareil, d’un diamètre 125 mm, est équipé d’une protection de pied rigide.
Les roulements à billes et le corps de roulette en polyamide 6 améliorent la durée de vie utile.
La capacité de charge effective et la conductivité d’un rouleau dépendent des conditions d’utilisation. Les caractéristiques du produit sont adaptées à la vitesse indiquée et à une utilisation sur une chaussée lisse et plane à l’intérieur.

Remarque : pour garantir un fonctionnement sûr, la capacité de charge des roulettes doit être choisie de manière à ce que la charge totale soit répartie sur trois roulettes.
Les roulettes pivotantes et fixes avec garde-pieds d’item sont disponibles en version à ressort (FG) ou avec un cadre métallique rigide (FS).
La protection empêche un pied ou un objet de se coincer sous la roue. Cela évite les blessures et minimise en même temps le risque d’endommagement des roues par d’autres objets. De plus, le risque lié à un arrêt brusque d’un chariot de transport dû à des corps étrangers est réduit.
Les roulettes avec protection des pieds à ressort sont avantageuses pour franchir les seuils et les différences de hauteur perceptibles au sol.

Instructions de montage

La plaque à visser intégrée avec quatre alésages permet de fixer les roulettes pivotantes et fixes sur les châssis de base avec rainure 8. Le kit de fixation 8 pour roulette pivotante/fixe 140x110 (0.0.670.18) sert au montage.
Pour les roulettes pivotantes sans blocage double, des dispositifs de blocage directionnel adaptés à la taille des roulettes sont disponibles en option.

Variantes

Tri par

Nosnost (role):  200 kgPrůměr role:  100 mmSchod:  Termoplastický polyuretan (TPU)Brzda:  NeS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Nosnost (role):  130 kgPrůměr role:  100 mmSchod:  Termoplastický polyuretan (TPU)Brzda:  NeS ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Nosnost (role):  200 kgPrůměr role:  100 mmSchod:  Termoplastický polyuretan (TPU)Brzda:  DvojitýS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Nosnost (role):  130 kgPrůměr role:  100 mmSchod:  Termoplastický polyuretan (TPU)Brzda:  DvojitýS ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Nosnost (role):  250 kgPrůměr role:  125 mmSchod:  Termoplastický polyuretan (TPU)Brzda:  NeS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Nosnost (role):  250 kgPrůměr role:  125 mmSchod:  Termoplastický polyuretan (TPU)Brzda:  NeS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Nosnost (role):  160 kgPrůměr role:  125 mmSchod:  Termoplastický polyuretan (TPU)Brzda:  NeS ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Nosnost (role):  250 kgPrůměr role:  125 mmSchod:  Termoplastický polyuretan (TPU)Brzda:  DvojitýS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Nosnost (role):  160 kgPrůměr role:  125 mmSchod:  Termoplastický polyuretan (TPU)Brzda:  DvojitýS ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Nosnost (role):  450 kgPrůměr role:  125 mmSchod:  Polyuretan (PU)Brzda:  NeS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Nosnost (role):  450 kgPrůměr role:  125 mmSchod:  Polyuretan (PU)Brzda:  dvojitá vpředuS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Nosnost (role):  450 kgPrůměr role:  125 mmSchod:  Polyuretan (PU)Brzda:  DvojitýS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Nosnost (role):  350 kgPrůměr role:  125 mmSchod:  Polyuretan (PU)Brzda:  NeS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Nosnost (role):  350 kgPrůměr role:  125 mmSchod:  Polyuretan (PU)Brzda:  NeS ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Nosnost (role):  350 kgPrůměr role:  125 mmSchod:  Polyuretan (PU)Brzda:  NeS ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Nosnost (role):  350 kgPrůměr role:  125 mmSchod:  Polyuretan (PU)Brzda:  DvojitýS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Nosnost (role):  350 kgPrůměr role:  125 mmSchod:  Polyuretan (PU)Brzda:  DvojitýS ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Nosnost (role):  350 kgPrůměr role:  125 mmSchod:  Polyuretan (PU)Brzda:  DvojitýS ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Nosnost (role):  400 kgPrůměr role:  160 mmSchod:  Termoplastický polyuretan (TPU)Brzda:  NeS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Nosnost (role):  260 kgPrůměr role:  160 mmSchod:  Termoplastický polyuretan (TPU)Brzda:  NeS ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Nosnost (role):  400 kgPrůměr role:  160 mmSchod:  Termoplastický polyuretan (TPU)Brzda:  DvojitýS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Nosnost (role):  260 kgPrůměr role:  160 mmSchod:  Termoplastický polyuretan (TPU)Brzda:  DvojitýS ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Nosnost (role):  550 kgPrůměr role:  160 mmSchod:  Polyuretan (PU)Brzda:  NeS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Nosnost (role):  550 kgPrůměr role:  160 mmSchod:  Polyuretan (PU)Brzda:  DvojitýS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Nosnost (role):  400 kgPrůměr role:  200 mmSchod:  Termoplastický polyuretan (TPU)Brzda:  NeS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Nosnost (role):  260 kgPrůměr role:  200 mmSchod:  Termoplastický polyuretan (TPU)Brzda:  NeS ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Nosnost (role):  400 kgPrůměr role:  200 mmSchod:  Termoplastický polyuretan (TPU)Brzda:  DvojitýS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Nosnost (role):  260 kgPrůměr role:  200 mmSchod:  Termoplastický polyuretan (TPU)Brzda:  DvojitýS ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Nosnost (role):  600 kgPrůměr role:  200 mmSchod:  Polyuretan (PU)Brzda:  NeS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Nosnost (role):  600 kgPrůměr role:  200 mmSchod:  Polyuretan (PU)Brzda:  DvojitýS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Numéro du tarif douanier
87169090