Lampe RGB multisegment
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
1 lampe RGB multisegment IO-Link 480
1 fixation profilé
Propriétés
Référence | 0.0.721.02 |
---|---|
Tension de service | 24 V DC |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 436 g |
Température ambiante (de service) | 0 °C … +50 °C |
Type de protection | IP 67 |
Interfaces | IO-Link (V1.1) |
Puissance | P = 9,1 W |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | Al, anodisé, naturel |
Consommation de courant | 380 mA |
Description
Variantes
Tri par
Length: 125 mm | |
Length: 250 mm | |
Length: 480 mm |
Téléchargement CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 7.1
27110390
eCl@ss 8.0
27110390
eCl@ss 11.0
27110350
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Numéro du tarif douanier
85395200
Lampe RGB multisegment
Sur demande