item
Profilé de glissement D30

Profilé de glissement D30


Voir toutes les 22 variantes
20 2 000
Utiliser dans Engineeringtool

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.671.31
Ligne Ligne D30
Propriété gris semblable RAL 7042
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 97 g/m
Unité de livraison coupe max. 2000 mm
Matériaux PE-HD

Description

On reste sur le droit chemin. Le profilé de glissement D30 avec barrette de guidage H13 transforme tout tube profilé D30 en convoyeur. Les caisses passent facilement sur la barrette en PE-HD à faible friction.
D’une part, le support latéral assure que les bacs de transport restent sur la voie. D’autre part, il peut aussi retenir latéralement les remplissages placés dans l’encadrement.
Le profilé de glissement D30 avec barrette de guidage H13 se pose sans perçage. On le place simplement sur le cran du tube profilé D30, et ça tient !
Pour protéger les produits sensibles mais aussi le personnel, le profilé de glissement D30 avec barrette de guidage H13 existe également en version ESD.
Note : Les profilés de glissement D30 (0.0.634.42) et ESD (0.0.634.55) existent aussi sans support latéral.
Kann auch als seitlicher Halt für Flächenelemente dienen.

Variantes

Tri par

Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 2000 Couleur:  gris gris Matériau:  PE-HD Position barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000 Couleur:  gris gris Matériau:  PE-HD Position barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 2000 Couleur:  noir noir Matériau:  PE-HD-ESD Position barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000 Couleur:  noir noir Matériau:  PE-HD-ESD Position barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 2000 Couleur:  rouge rouge Matériau:  PE-HD Position barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000 Couleur:  rouge rouge Matériau:  PE-HD Position barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 2000 Couleur:  jaune jaune Matériau:  PE-HD Position barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000 Couleur:  jaune jaune Matériau:  PE-HD Position barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 2000 Couleur:  vert vert Matériau:  PE-HD Position barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000 Couleur:  vert vert Matériau:  PE-HD Position barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 2000 Couleur:  bleu bleu Matériau:  PE-HD Position barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000 Couleur:  bleu bleu Matériau:  PE-HD Position barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 2000 Couleur:  orange orange Matériau:  PE-HD Position barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000 Couleur:  orange orange Matériau:  PE-HD Position barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 2000 Couleur:  gris gris Matériau:  PE-HD Position barre de guidage:  Côté
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000 Couleur:  gris gris Matériau:  PE-HD Position barre de guidage:  Côté
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 2000 Couleur:  gris gris Matériau:  PE-HD Position barre de guidage:  Milieu
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000 Couleur:  gris gris Matériau:  PE-HD Position barre de guidage:  Milieu
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 2000 Couleur:  noir noir Matériau:  PE-HD-ESD Position barre de guidage:  Côté
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000 Couleur:  noir noir Matériau:  PE-HD-ESD Position barre de guidage:  Côté
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 2000 Couleur:  noir noir Matériau:  PE-HD-ESD Position barre de guidage:  Milieu
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000 Couleur:  noir noir Matériau:  PE-HD-ESD Position barre de guidage:  Milieu

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
39161000