Plateau à rainures X 8 40 léger, naturel
0.0.705.30
400 3 000
400 2 000
* Indication obligatoire
Ce produit n’est plus disponible.
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.705.30 |
---|---|
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.superficie | p = 35,6 kg/m2 |
Unité de livraison | Coupe max. 3000x1600 mm intervalle 40 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
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
76169990
Plateau à rainures X 8 40 léger, naturel
0.0.705.30
400 3 000
400 2 000
* Indication obligatoire
Ce produit n’est plus disponible.