item
Porte gauche MB 2 remplissages 

Porte gauche MB 2 remplissages 

Sur demande
configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison 1 pce

Description

Kit de construction de porte en profilés aluminium MB à rainures ouvertes, et avec fixation de panneaux au moyen de multiblocks 8 PA. Les dimensions de la porte en profilés aluminium sont configurables et peuvent être adaptées à l’ouverture de porte. Afin d’assurer un écartement périphérique de 4 mm, il faut soustraire 16 mm de la mesure d’ouverture pour les profilés verticaux et 88 mm pour les profilés horizontaux. Les portes industrielles sont composées d’un cadre avec deux remplissages séparés qui peuvent être sélectionnés librement. Pour une stabilité aussi élevée que possible, on utilise la charnière 8 40 Zn, gris alu semblable RAL9006. Le mécanisme de fermeture peut être réalisé en option par la serrure 6-8 Zn, la serrure à loquet ou différentes poignées en combinaison avec une butée magnétique 8.

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO