Profilé en U


Variante sélectionnée
Profilé en U 5, noir (0.0.370.78)
Profilé en U 5, noir
0.0.370.78
Voir tous
Cet article ne peut pas être commandé directement.
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.370.78
LigneLigne 5
Avec protection ESDNon
Poidsp = 11 g/m
Unité de livraisoncoupe max. 2000 mm
MatériauxPP
Couleurnoir

Description

Profilé en plastique flexible pour deux applications différentes :
Comme profilé de recouvrement pour cacher les rainures et empêcher la poussière de pénétrer.
Comme profilé de maintien pour les remplissages.
L’utilisation des profilés caches en U de couleurs permet non seulement de boucher les rainures mais aussi d’ajouter une touche de couleur à la strucutre en profilé.
Several colour options
Use of coloured Cover Profiles not only provides a means of covering profile grooves, but also of adding colour to profile structures.

Grey Cover Profiles provide an unobtrusive groove covering
Grey Cover Profiles seal the groove in a colour that blends in well with the aluminium.

Covering cables in the profile groove
The grooves can also be used to protect and hide electrical cables.

Instructions de montage

Lorsqu’il est mis en place avec la face fermée tournée vers le haut, le profilé en U protège la rainure de la saleté.

Variantes

Tri par

Série:  5Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  1,5-2 mm
Série:  5Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  1,5-2 mm
Série:  5Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  1,5-2 mm
Série:  5Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  1,5-2 mm
Série:  5Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  blanc, transparent blanc, transparentPlage d’épaisseur des panneaux:  1,5-2 mm
Série:  5Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  blanc, transparent blanc, transparentPlage d’épaisseur des panneaux:  1,5-2 mm
Série:  5Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation)Plage d’épaisseur des panneaux:  1,5-2 mm
Série:  5Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation)Plage d’épaisseur des panneaux:  1,5-2 mm
Série:  6Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  2-3,5 mm
Série:  6Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  2-3,5 mm
Série:  6Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  2-3,5 mm
Série:  6Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  2-3,5 mm
Série:  6Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  blanc, transparent blanc, transparentPlage d’épaisseur des panneaux:  2-3,5 mm
Série:  6Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  blanc, transparent blanc, transparentPlage d’épaisseur des panneaux:  2-3,5 mm
Série:  6Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation)Plage d’épaisseur des panneaux:  2-3,5 mm
Série:  6Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation)Plage d’épaisseur des panneaux:  2-3,5 mm
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  blanc, transparent blanc, transparentPlage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  blanc, transparent blanc, transparentPlage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation)Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation)Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  RAL 5010 (bleu gentiane) RAL 5010 (bleu gentiane)Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  RAL 5010 (bleu gentiane) RAL 5010 (bleu gentiane)Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  RAL 1018 (jaune zinc) RAL 1018 (jaune zinc)Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  RAL 1018 (jaune zinc) RAL 1018 (jaune zinc)Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  RAL 6016 (vert turquoise) RAL 6016 (vert turquoise)Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  RAL 6016 (vert turquoise) RAL 6016 (vert turquoise)Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  RAL 3003 (rouge rubis) RAL 3003 (rouge rubis)Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  RAL 3003 (rouge rubis) RAL 3003 (rouge rubis)Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  10Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  4-8 mm
Série:  10Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  4-8 mm
Série:  10Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  blanc, transparent blanc, transparentPlage d’épaisseur des panneaux:  4-8 mm
Série:  10Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  blanc, transparent blanc, transparentPlage d’épaisseur des panneaux:  4-8 mm
Série:  12Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  6-9,5 mm
Série:  12Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  6-9,5 mm
Série:  12Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  blanc, transparent blanc, transparentPlage d’épaisseur des panneaux:  6-9,5 mm
Série:  12Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  blanc, transparent blanc, transparentPlage d’épaisseur des panneaux:  6-9,5 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
Numéro du tarif douanier
39169050