Lampada di segnalazione, 3 segmenti
Variante scelta

Lampada di segnalazione IO-Link RGB con cicalino, 3 segmenti
0.0.721.10
0.0.721.10
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Lampada di segnalazione IO-Link RGB con cicalino, 3 segmenti
1 Squadretta di montaggio
1 Set di fissaggio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.721.10 |
|---|---|
| Tensione d’esercizio | 24 V DC |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 310 g |
| Temperatura ambiente (in azienda) | 0 °C … +50 °C |
| Grado di protezione | IP 20 |
| Interfacce | IO-Link (V1.1) |
| Potenza | 4.7 W |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Assorbimento di corrente | 195 mA |
Descrizione
Grazie alla codifica a colori dei segmenti preimpostata, la torretta di segnalazione con cicalino può essere utilizzata immediatamente come semaforo macchina nella produzione industriale, anche senza IO-Link.
Varianti
Ordinare per
| IO-Link: ✓ | Buzzer: X | |
| IO-Link: ✓ | Buzzer: ✓ | |
| IO-Link: X | Buzzer: X | |
| IO-Link: X | Buzzer: ✓ |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 7.1
27110390
eCl@ss 8.0
27110390
eCl@ss 11.0
27110350
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Codice tariffa doganale
85395200
Lampada di segnalazione, 3 segmenti
Variante scelta

Lampada di segnalazione IO-Link RGB con cicalino, 3 segmenti
0.0.721.10
0.0.721.10